La struttura ST_AuthorizationServer contiene informazioni sulle impostazioni di connessione del server di autorizzazione.
Nome |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
sServerAddress |
STRING [255] |
L’indirizzo IP del server di autorizzazione. Se la connessione viene stabilita tramite un server proxy (vedere anche ConnectToServerByProxy - Metodo), è inoltre possibile utilizzare il nome host per specificare il server di autorizzazione. |
uiServerPort |
UINT |
La porta del server di autorizzazione. |
xUseTls |
BOOL |
Se TRUE, la connessione al server di autorizzazione viene stabilita tramite TLS (Transport Layer Security). |
stTlsSettings |
TlsSettings |
La struttura che contiene le impostazioni TLS da utilizzare per la connessione. |
sResource |
STRING [GPL.Gc_uiMaxLengthOfResource] |
La risorsa sul server di autorizzazione che deve essere raggiunta dalla richiesta. |
sHost |
STRING [GPL.Gc_uiMaxLengthOfHost] |
L'indirizzo IP o il nome di dominio del server di autorizzazione; esteso dalla porta, se richiesto. |