Prerequisiti per l'accesso ai singoli file della Guida

Panoramica

EcoStruxure Machine Expert consente di integrare i singoli file della guida nella guida in linea se vengono soddisfatti i prerequisiti seguenti:

  • I file della guida sono disponibili in formato CHM (Guida in formato HTML compilata) o HTM/HTML.

  • I file vengono memorizzati nella cartella Directory per documentazione utente.

Configurazione della Directory per documentazione utente

Per configurare il percorso della directory in cui si memorizzano i propri file della guida, procedere come indicato di seguito:

Passo

Azione

1

In EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, eseguire il comando Strumenti > Opzioni > Guida in linea.

2

Nella casella Directory per documentazione utente, immettere il percorso della directory o fare clic sul pulsante Sfoglia (...) per selezionare la directory in cui archiviare i file della Guida.

3

Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni.

4

Riavviare EcoStruxure Machine Expert.

Risultato: i file della guida disponibili nella cartella Directory per documentazione utente sono accessibili da EcoStruxure Machine Expert Logic Builder in due modi diversi:

  • Tramite il comando Guida > Aggiuntivi.

  • Premendo il tasto F1 sulla tastiera. Questa azione è esclusiva della documentazione utente delle librerie se è disponibile un file di mappatura libreria in formato *.librarymapping nella Directory per documentazione utente e un blocco funzione specifico è selezionato in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.