Configurazione di un Modbus TCP IOScanner
Prima di configurare il Modbus TCP IOScanner:
oImpostare l'indirizzo IP di Ethernet 2 su modalità Fixed. Deve essere diverso da 0.0.0.0.
oI dispositivi collegati devono trovarsi nella stessa sottorete della porta Ethernet 2
Per maggiori informazioni sull'indirizzo IP, fare riferimento a Configurazione Ethernet.
Aggiungere un Modbus TCP IOScanner
Il nodo Modbus TCP IOScanner viene aggiunto automaticamente quando si aggiunge uno slave sul nodo Ethernet 2.
Configurare un Modbus TCP IOScanner
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella struttura Dispositivi, fare doppio clic su Modbus_TCP_IOScanner. Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione. |
2 |
Selezionare la scheda IOScanner I/O Mapping. ![]()
|
3 |
Selezionare il Task ciclo bus nell'elenco: oUtilizza impostazioni di ciclo del bus di livello superiore (predefinito), oMAST, o oUn task esistente del progetto. NOTA: Il parametro Task ciclo bus all'interno dell'editor mapping I/O del dispositivo che contiene il Modbus TCP IOScanner definisce il task responsabile dell'aggiornamento delle immagini di I/O (%QW, %IW). Tali immagini di I/O corrispondono alla richiesta Modbus inviata agli slave Modbus e ai bit di stato. |
NOTA: Quando è configurato Modbus TCP IOScanner, il file di post configurazione della rete Ethernet 2 viene ignorato.