FC_EtResultToString - Informazioni generali

Panoramica

Tipo:

Funzione

Disponibile a partire da:

V2.5.0.0

Task

Converte un elemento di un'enumerazione di tipo ET_Result in una variabile di tipo STRING.

Descrizione

Con la funzione FC_EtResultToString, è possibile convertire un elemento di enumerazione di tipo ET_Result in una variabile di tipo STRING.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

i_etResult

ET_Result

Elemento di enumerazione da convertire in stringa.

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

q_xError

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un errore. Consultare ET_Result.

q_etResult

ET_Result

Risultato dell'esecuzione della funzione. Consultare Elementi dell'enumerazione ET_Result.

Valore restituito

Tipo di dati

Descrizione

STRING(80)

Stringa convertita dall'elemento ET_Result utilizzato come valore di ingresso.