Questa sezione descrive come eseguire casi di test e serie di test.
ETEST comprende due processi di test principali. Un processo viene eseguito all’interno di Logic Builder sul PC, mentre l'altro sul controller. Il processo del controller è integrato nell'applicazione eseguita sul controller. Entrambi i processi comunicano mediante una struttura dati di comunicazione.
Per eseguire un test è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
L'applicazione deve contenere un oggetto di test a cui si faccia riferimento in un task.
Il caso di test o la serie di test che deve essere eseguita deve essere selezionata nella
.Non devono essere in esecuzione altri test.
Per eseguire un test:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del caso di test da eseguire nella .Risultato: viene visualizzato il menu di scelta rapida. |
2 |
Eseguire il comando dal menu di scelta rapida.Risultato: viene eseguito il caso di test. |
In seguito all’avvio del test si apre la vista dei risultati del test che indica l'andamento del test. È possibile interrompere un test in esecuzione facendo clic sull’icona
nella barra degli strumenti.Non scollegare il controller.
Non disconnettersi.
Non arrestare o reimpostare l'applicazione.
Non modificare il progetto.
Se queste indicazioni non vengono rispettate, la logica del test viene interrotta rendendo vano il risultato.