Risoluzione dei problemi

Problemi principali

Sintomo

Causa possibile

Risoluzione

Il gestore Industrial Ethernet o IOScanner Modbus TCP è presentato con un triangolo rosso nella Struttura dispositivi.

La configurazione non è compatibile con la versione del controller.

  • Compila > Pulisci tutto

  • Compila > Ricompila tutto

  • Assicurarsi che nel controller sia presente la versione più recente del firmware.

Un dispositivo si presenta con un triangolo rosso nella struttura Dispositivi.

Il controller non è in grado di comunicare con il dispositivo.

  • Verificare alimentazione e cablaggio del dispositivo.

  • Verificare l'indirizzo IP del dispositivo (tramite il servizio Remote ping sull'indirizzo IP del dispositivo Vedere Pagina Ethernet.

  • Verificare se il dispositivo supporta la richiesta di lettura/scrittura.

  • Verificare se i registri a cui si è avuto accesso sono rilevanti per questo dispositivo.

  • Verificare se i registri a cui si è avuto accesso non siano protetti da scrittura.

  • Verificare che il servizio FDR (Fast Device Replacement) sia configurato correttamente nel dispositivo.

  • Verificare che il parametro Indirizzo IP master sia configurato correttamente nel dispositivo.

Un dispositivo/canale è temporaneamente presentato in rosso.

Il cablaggio è instabile.

Verificare il cablaggio.

La configurazione richiede regolazione.

  • Aumentare il valore di timeout di stato.

  • Aumentare il valore di frequenza di ripetizione.

Il carico è eccessivo per il gestore protocollo.

Verificare la scheda Risorse scanner.

Alcuni stati del dispositivo non sono presentati nell'applicazione.

Per un dispositivo slave Modbus TCP:

La frequenza di ripetizione è troppo bassa (il valore è troppo alto).

Diminuire il valore della frequenza di ripetizione per i canali associati a questo dispositivo

Alcuni stati del dispositivo non sono presentati nell'applicazione.

Il task ciclo bus non è sufficientemente veloce.

  • Associare lo scanner a un task diverso (Modbus TCP IOScanner).

  • Diminuire il valore del ciclo del task associato.