EipGetHealth: leggere il valore del bit di stato funzionamento

Descrizione della funzione

Questa funzione restituisce il valore del bit di stato funzionamento di una connessione EtherNet/IP specifica.

L'ID connessione si trova per ciascun dispositivo di destinazione EtherNet/IP nella relativa scheda Connessioni.

Rappresentazione grafica

Rappresentazione IL e ST

Per vedere la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento a Rappresentazione di funzioni e blocchi funzionali.

Descrizione delle variabili di I/O

Questa tabella descrive la variabile di ingresso:

Ingresso

Tipo

Commento

i_uiconnId

UINT

ID connessione della connessione monitorata.

La seguente tabella descrive la variabile di uscita:

Uscita

Tipo

Commento

EipGetHealth

UINT

  • 0: connessione non stabilita

  • 1: connessione stabilita

Esempio

Questo è un esempio di chiamata di questa funzione:

conID:=257 ;

channelHealth := EipGetHealth(conID)(* Get the health value (1=OK, 0=Not OK) of the connection number conID. The connection ID is displayed in the configuration editor of the device *)