Conversione di dispositivi da ATV32 a ATV320

Panoramica

Convertire una configurazione di dispositivo ATV32 in una configurazione di dispositivo ATV320 tramite il software di configurazione SoMove. Come prerequisito, è richiesto il file di configurazione (*.psx) corrispondente al dispositivo ATV32 da convertire.

Panoramica della procedura

La migrazione di ATV32 a dispositivi ATV320 viene effettuata in tre passaggi descritti nel presente documento:

Passo

Azione

1

Generazione del file di configurazione (*.psx) ATV32.

2

Conversione della configurazione del dispositivo ATV32 in una configurazione del dispositivo ATV320.

3

Importazione del progetto ATV320 convertito in EcoStruxure Machine Expert.

Come generare il file di configurazione ATV32

La procedura seguente descrive come generare il file di configurazione ATV32 (*.psx) direttamente dal dispositivo tramite SoMove V2.6 o versioni successive:

Passo

Azione

Risultato

1

Avviare SoMove.

Si apre la pagina iniziale di SoMove.

2

Eseguire il comando Strumenti > Modifica connessione/ Scansione.

3

Nella finestra di dialogo Modifica connessione, selezionare le impostazioni di connessione corrispondenti al dispositivo ATV32 da convertire. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida in linea di SoMove.

4

Fare clic su Applica.

La finestra di dialogo Modifica connessione si chiude.

5

Eseguire il comando Trasferimento > Carica da dispositivo (Load from Device) dalla pagina iniziale di SoMove.

6

Selezionare un file per salvare il progetto SoMove.

7

Selezionare il tipo di file File di progetto SoMove (*.psx).

8

Fare clic su Salva.

Si avvia il processo di caricamento.

Come convertire ATV32 in dispositivi ATV320

Per convertire un ATV32 in un dispositivo ATV320, eseguire la procedura indicata:

Passo

Azione

Risultato

1

Avviare SoMove.

Si apre la pagina iniziale di SoMove.

2

Eseguire il comando Strumenti > Conversione dispositivo.

Si apre la finestra di dialogo Conversione dispositivo.

3

Selezionare il file di configurazione ATV32 (*.psx) da convertire e fare clic su Apri.

Si apre la finestra di dialogo Conversione dispositivo per ATV32 (Device Conversion for ATV32).

4

Selezionare ATV320 dall'elenco Seleziona destinazione (Select Target) e fare clic su Converti.

Si apre la finestra di dialogo Seleziona ATV320 (Select ATV320).

5

Selezionare l'opzione ATV320 libro (ATV320 Book) o ATV320 compatto (ATV320 Compact) in base ai requisiti.

Vengono visualizzati i parametri Riferimento, Versione firmware, Tensione di alimentazione e Potenza nominale compatibili per l'opzione selezionata.

6

Fare clic su OK.

Viene visualizzato il messaggio Conversione del dispositivo riuscita (Device conversion is successful).

7

Fare clic su OK per chiudere il messaggio.

Si apre il progetto ATV320 convertito.

Come importare il progetto ATV320 convertito in EcoStruxure Machine Expert

Per importare la configurazione del dispositivo ATV320 convertita in EcoStruxure Machine Expert, eseguire la procedura indicata:

Passo

Azione

Risultato

1

Avviare SoMove.

Si apre la pagina iniziale di SoMove.

2

Eseguire il comando Strumenti > Modifica connessione/ Scansione.

3

Nella finestra di dialogo Modifica connessione, selezionare le impostazioni di connessione corrispondenti al dispositivo ATV320 da aggiornare. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida in linea di SoMove.

4

Fare clic su Applica.

La finestra di dialogo Modifica connessione si chiude.

5

Eseguire il comando Trasferimento > Memorizza in dispositivo.

6

Chiudi SoMove.

7

Aprire il progetto EcoStruxure Machine Expert e selezionare Altivar 320 nella Struttura dispositivi.

8

Caricare la configurazione del dispositivo dal dispositivo ATV320. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida utente di Device Type Manager (DTM).