Metrica: righe di codice (RDC)

Descrizione utente

La metrica software righe di codice (RDC) conta il numero di righe di codice sorgente di un programma. Questa metrica può essere utilizzata per valutare il carico di lavoro per lo sviluppo del programma, la produttività di programmazione e la gestibilità dell'applicazione.

Calcolo metrica

Ogni riga in un oggetto implementato testuale (Funzione (FUN), blocco funzione (FB), tipo unità dati (DUT, data unit type), elenco variabile globale (GVL) e così via) è considerato nella metrica Righe di codice.

Esempio

Esempio di calcolo Righe di codice:

Declaration:
1: PROGRAM SR_Main
2: VAR
3:    x: BOOL;
4: END_VAR

Implementation:
1: 
2: IF (x = TRUE) THEN
3:    DoSomething();
4: END_IF
5: 
6: // A nice comment
7: SpecialMethod();

Risultato righe di codice

Lines Of Code (LOC) = 11