Con la
, è possibile selezionare le convenzioni che devono essere soddisfatte dall'applicazione.Vedere Tabella convenzioni.
Passo |
Azione |
Risultato / Commento |
---|---|---|
1 |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto Dispositivi). nella struttura (o in un'altra vista del navigatore, ad esempio la struttura |
- |
2 |
Selezionare dal menu contestuale. |
Viene visualizzato l'editor . |
3 |
Fare clic sul pulsante . |
|
Passo |
Azione |
Risultato / Commento |
---|---|---|
1 |
Nella colonna , deselezionare la casella di controllo . |
Se la casella di controllo è selezionata, l'analisi richiede più tempo. |
2 |
Selezionare la casella di controllo per . |
- |
3 |
Fare clic sul pulsante . |
Il progetto viene analizzato e vengono visualizzati i risultati. |
A questo punto è possibile, ad esempio, selezionare la casella di controllo
per elencare solo i risultati rispettivi. Quindi è possibile rivedere il progetto focalizzandosi sui risultati di questa convenzione.Facendo doppio clic su una voce di tabella si apre l'oggetto applicazione associato nell'editor corrispondente. È inoltre possibile utilizzare il comando del menu contestuale
di una voce di tabella.Per gli oggetti che non devono comparire nei risultati della
è possibile utilizzare il comando del menu contestuale di una voce di tabella.