Elenco di blocco

Panoramica

È possibile aggiungere un oggetto BlockList sotto un oggetto Gestore analisi codice. L'oggetto BlockList contiene elementi che non verranno visualizzati nei risultati della Tabella convenzioni, della Tabella metriche o del Dashboard. Questo, anche se viene preso in considerazione quando si carica un'istantanea di progetto in Machine Advisor Code Analysis.

Per aggiungere un elemento a un elenco di blocco, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento nella struttura ad albero navigatore e selezionare Analisi codice > Aggiungi a elenco di blocco > Aggiungi a elenco blocco utenti o Aggiungi a elenco di blocco progetto dal menu contestuale. Questi comandi del menu contestuale sono inoltre disponibili negli elenchi dei risultati della Tabella convenzioni o Tabella metriche.

L'Elenco di blocco contiene due schede:

  • Convenzioni

    Elenco degli oggetti che non devono comparire nei risultati della Tabella convenzioni e del Dashboard.

  • Metriche

    Elenco degli oggetti che non devono comparire nei risultati della Tabella metriche e del Dashboard.

Ogni scheda è composta da due parti:

  • Progetto-Elenco di blocco (a sinistra)

    Contiene gli elementi bloccati che sono disponibili per gli utenti che utilizzano il progetto.

  • Utenti-Elenco di blocco (a destra)

    Contiene gli elementi bloccati che devono essere disponibili solo sul PC per questo progetto.

Elementi dell'elenco di blocco

Elemento

Descrizione

Elemento

Icona e nome dell'elemento bloccato.

Commento

Commento sull'elemento bloccato.

Selezionare la cella del commento e premere la Barra spaziatrice per modificare o inserire un commento.

Percorso

Percorso dell'elemento bloccato.

Fare doppio clic sul percorso per aprire l'oggetto associato nell'editor corrispondente.

Comandi menu contestuale su una voce di tabella

Fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce di tabella e selezionare uno dei comandi del menu contestuale:

  • Vai a definizione

    Apre l'elemento associato nell'editor corrispondente.

  • Elimina da elenco di blocco

    Rimuove l'elemento dall'elenco di blocco.

Doppio clic su una voce di tabella

Apre l'elemento associato nell'editor corrispondente.