Cette section explique comment assembler un module d'extension à un contrôleur ou un autre module.
DANGER | |
---|---|
Après avoir connecté de nouveaux modules au contrôleur, mettez à jour, téléchargez et réinstallez le programme d'application avant de remettre en service le système. Si vous ne mettez pas à jour le programme d'application pour qu'il prenne en compte les nouveaux modules, l'E/S située sur le bus d'extension risque de ne plus fonctionner correctement.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Vous pouvez assembler le module d'extension TMS sur le rail DIN ou en dehors.
Pour assembler un module en dehors du rail DIN, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Coupez l'alimentation et démontez tous les assemblages d'E/S du contrôleur sur le rail DIN. |
2 |
Retirez l'autocollant du connecteur d'extension du contrôleur ou du module installé le plus à l'extérieur. |
3 |
Vérifiez que le système de verrouillage du module d'extension TMS à ajouter est en position relevée. |
4 |
Alignez le connecteur de bus interne du module d'extension TMS sur le connecteur de bus interne du contrôleur ou du module d'extension. |
5 |
Poussez le nouveau module contre le contrôleur ou le module d'extension pour bien le mettre en place. |
6 |
Abaissez le système de verrouillage situé dans la partie supérieure du nouveau module pour le verrouiller sur le contrôleur ou sur le module d’extension installé précédemment. |
7 |
Clipsez l'assemblage sur le rail DIN. |
Pour assembler un module sur le rail DIN, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Coupez l'alimentation. |
2 |
Retirez l'autocollant du connecteur d'extension du contrôleur ou du module installé le plus à l'extérieur. |
3 |
Vérifiez que le système de verrouillage du module d'extension TMS à ajouter est en position relevée. |
4 |
Clipsez le module d'extension TMS sur le rail DIN, à gauche du contrôleur ou du module d'extension. |
5 |
Faites glisser le module d'extension TMS contre le contrôleur ou le module d'extension. |
6 |
Alignez le connecteur de bus interne du module d'extension TMS sur le connecteur de bus interne du contrôleur ou du module d'extension. |
7 |
Poussez le nouveau module contre le contrôleur ou le module d'extension pour bien le mettre en place. |
8 |
Abaissez le système de verrouillage situé au-dessus du nouveau module pour fixer ce dernier au contrôleur ou au module d'extension. |