TMC4TI2

Introduction

La cartouche TMC4TI2 est équipée de deux voies d'entrée analogique, d'une résolution de 14 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

oThermocouple K

oThermocouple J

oThermocouple R

oThermocouple S

oThermocouple B

oThermocouple E

oThermocouple T

oThermocouple N

oPT100

oPT1000

oNI100

oNI1000

Pour plus d'informations sur le matériel, reportez-vous à TMC4TI2.

Onglet Mappage E/S

Pour plus d'informations sur la configuration des entrées et sorties du module, consultez la section Configuration des cartouches.

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :

Variable

Voie

Type

Description

Entrées

iiTMC4TI2_IWO

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0

iiTMC4TI2_IW1

INT

Valeur actuelle de l'entrée 1

iiTMC4TI2_IW2

INT

Soudure froide (voie 0)

iiTMC4TI2_IW3

INT

Soudure froide (voie 1)

Diagnostic

ibTMC4TI2_IW4

BYTE

État de la cartouche

BrokenWire0

BOOL

Signalement de la rupture d'un fil d'entrée (voie 0)

BrokenWire1

BOOL

Signalement de la rupture d'un fil d'entrée (voie 1)

24VFault

BOOL

Alimentation +24 V désactivée

ADCreinitialization

BOOL

0 : les valeurs d'entrées sont valides.

1 : les valeurs d'entrées ne sont pas valides.

Réservée

BOOL

Réservée

OutOfRange0

BOOL

Entrée hors plage (voie 0)

OutOfRange1

BOOL

Entrée hors plage (voie 1)

Réservée

BOOL

Réservée

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Configuration d'E/S

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type

Thermocouple K

Thermocouple J

Thermocouple R

Thermocouple S

Thermocouple B

Thermocouple E

Thermocouple T

Thermocouple N

Thermocouple C

PT100

PT1000

NI100

NI1000

Thermocouple K

Choisissez le mode de la voie.

Portée

Personnalisé

Celsius (0,1°C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Celsius (0,1 °C)

Choisissez l'unité de température d'une voie.

Minimum

Consultez le tableau ci-dessous.

Indique la limite de mesure inférieure.

Maximum

Consultez le tableau ci-dessous.

Indique la limite de mesure supérieure.

Détection de frein de fil

Non

Oui

Non

Pour activer ou non la détection des ruptures de fil sur cette voie.

Activation de soudure froide

Non

Oui

Oui

Pour les entrées de thermocouple, activer ou non la compensation interne de soudure froide sur cette voie.

La compensation de soudure froide corrige automatiquement les variations de température par rapport à la soudure de référence du thermocouple.

Mode de fil RTD

2 fils

3 fils

4 fils

3 fils

Pour les entrées de type PT100, PT100, NI100 et NI1000, choisissez le mode de fil RTD (Resistor Temperature Detector) à utiliser.

Type

Celsius (0,1 °C)

Personnalisé

Fahrenheit (0,1 °F)

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Thermocouple K

-2000

13 000

-32 768

32 767

-3 280

23720

Thermocouple J

-2 000

10 000

-32 768

32 767

-3 280

18 320

Thermocouple R

0

17 600

-32 768

32 767

320

32 000

Thermocouple S

0

17 600

-32 768

32 767

320

32 000

Thermocouple T

-2 000

4 000

-32 768

32 767

-3 280

7520

Thermocouple B

0

18 200

-32 768

32 767

7 520

32 720

Thermocouple E

-2 000

8000

-32 768

32 767

-3 280

14 720

Thermocouple N

-2000

13 000

-32 768

32 767

-3 280

23720

PT100

-2 000

8 500

-32 768

32 767

-3 280

15 620

PT1000

-2 000

8 500

-32 768

32 767

-3 280

15 620

NI100

-600

1 800

-32 768

32 767

-760

3 560

NI1000

-600

1 800

-32 768

32 767

-760

3 560