Description générale

Caractéristiques du module de communication

Le module de communication TM5SE1RS2 permet de connecter des équipements complexes de la gamme Système TM5.

Il fournit une interface RS-232 pour la connexion à distance en série d'équipements complexes au Système TM5

Le tableau suivant indique les principales caractéristiques de TM5SE1RS2 :

Référence

Interface

Débit de transmission max.

TM5SE1RS2

1 port RS-232

115,2 Kbits/s

Caractéristiques de l'interface RS-232

Le tableau suivant décrit les caractéristiques de l'interface RS-232 :

Caractéristiques de l'interface RS-232

FIFO

Software (1 Koctet)

Distance maximale

15 m (590,55 in.) / 19 200 bit/s

Lignes de liaison

oRTS

oCTS

Compatible avec mise en réseau

Non

Formats de données

Bits de données

7 à 8

Parité

oui / non / pair / impair / forcé élevé / forcé faible

Bis d'arrêt

1 / 2