Présentation du TM4PDPS1

Présentation

Le module esclave PROFIBUS DP TM4PDPS1 permet de connecter le contrôleur à un bus de terrain PROFIBUS DP.

Caractéristiques principales

Ce tableau décrit les caractéristiques principales du module esclave PROFIBUS DP TM4PDPS1 :

Caractéristiques principales

Valeur

Bus de terrain

Esclave PROFIBUS DP

Type d'interface

RS-485

Type de connecteur

SUB D 9, femelle

Mise à la terre

1 vis de raccordement à la terre fonctionnelle

Vitesse de transfert

12 Mbits/s maximum

Exemple d'architecture

La figure suivante montre un exemple d'architecture permettant de connecter un contrôleur M241 à un bus de terrain PROFIBUS DP :

Description

La figure ci-dessous représente les principaux éléments logiques du module TM4PDPS1 :

Libellé

Eléments

Section à consulter

1

Voyants affichant l'état du module

2

1 connecteur Sub-D 9 femelle

3

Vis de raccordement à la terre fonctionnelle

Règles pour le raccordement à la terre fonctionnelle

4

Système de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 po.)

Rail oméga (DIN)

5

Connecteur pour les modules d'extension TM4 (un de chaque côté)

6

Système de fixation au module précédent.

7

Système de fixation au module précédent ou au contrôleur

Voyants d'état

Cette figure montre les voyants d'état du TM4PDPS1 :

Ce tableau décrit les voyants d'état du TM4PDPS1 :

voyants

Couleur

Etat

Description

PWR

Vert/jaune

Eteint

Indique que l'équipement est hors tension.

Vert

Allumé

Indique que l'équipement est sous tension.

Vert/jaune

Clignotant en vert/jaune

Module en cours de démarrage

COM

Vert

Allumé

Le module est en mode RUN et effectue des communications cycliques.

Rouge

Clignotement cyclique

Le module est en mode STOP. Aucune communication n'a lieu. Une erreur de connexion a été détectée.

Clignotement acyclique

Le module n'est pas configuré.