Condition d'activation

Description

La condition d'activation est une commande interne du module, qui permet de fermer le relais interne K2. La fermeture de ces relais internes n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies :

  • La condition de démarrage est valide.

  • Les conditions de sécurité (entrées de sécurité) signalent l'autorisation d'activer les sorties.

  • La condition d'activation interne est valide pour K2.

Les sorties de sécurité sont désactivées :

  • si la condition d'activation n'est pas valide ; ou

  • si les conditions de sécurité ne sont plus valides.

Condition d'activation

La condition d'activation est définie par le contrôleur en communiquant avec le module de sécurité sur le Bus TM3.

 AVERTISSEMENT
UTILISATION INCORRECTE DE LA CONDITION D'ACTIVATION INTERNE
N'utilisez pas la condition d'activation interne pour commander des opérations de sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le contrôleur du système active la condition d'activation via le Bus TM3.

La condition d'activation est désactivée par :

  • le contrôleur du système via le Bus TM3 ;

  • le microcontrôleur de sécurité interne du module lorsque :

NOTE : La condition d'activation n'affecte que le relais interne K2. Le relais interne K1 peut être actif même lorsque la condition d'activation n'est pas valide.