Les variables sont définies et nommées dans l'onglet
. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.Ce tableau décrit l'onglet
:
Variable |
Voie |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|---|
Diagnostics |
IW0 |
WORD |
- |
|
|
Bit 0 |
OutputOn |
BOOL |
Sortie de sécurité activée |
|
Bit 1 |
Supply |
BOOL |
Alimentation disponible (A1/A2) |
|
Bit 2 |
SupplyFail |
BOOL |
Alimentation hors tolérance Plage autorisée : 20,4 à 28,8 VCC |
|
Bit 3 |
CH1 |
BOOL |
Voie 1 active |
|
Bit 4 |
CH2 |
BOOL |
Voie 2 active |
|
Bit 5 |
Start |
BOOL |
Démarrage actif |
|
Bit 6 |
K1 |
BOOL |
Relais K1 activé |
|
Bit 7 |
K2 |
BOOL |
Relais K2 activé |
|
Bit 8 |
S1 |
BOOL |
S1 actif |
|
Bit 9 |
S2 |
BOOL |
S2 actif |
|
Bit 10 |
S3 |
BOOL |
S3 actif |
|
Bit 11 |
S4 |
BOOL |
S4 actif |
|
Bit 12 |
WaitingForStart |
BOOL |
En attente de la condition de démarrage |
|
Bit 13 |
SyncFailure |
BOOL |
|
Sorties |
QB0 |
BYTE |
- |
|
|
Bit 0 |
Enable |
BOOL |
TRUE active les sorties de sécurité. |
|
Bit 1 |
ResetModule |
BOOL |
TRUE réinitialise le module : source de courant hors tension, sorties désactivées et verrouillage réinitialisé. |
|
Bit 2 |
KeepAlive |
BOOL |
Bus TM3 |
|
Bit 3 |
SyncOn |
BOOL |
TRUE active la surveillance du temps de synchronisation des entrées S2 et S3. |
Pour une description générale, consultez la rubrique Description de l'onglet Configuration d'E/S.