Présentation des TM3XHSC202 / TM3XHSC202G
Le TM3XHSC202 (à vis) et le TM3XHSC202G (à ressort) sont des modules de comptage qui sont utilisés pour les fonctions de comptage et la détection de position.
Pour plus d'informations sur la compatibilité de ces modules, reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Compatibilité et migration - Guide utilisateur.
Le bus TM3 prend en charge jusqu'à sept modules dans la configuration locale et jusqu'à sept modules dans une configuration distante.
La figure ci-dessous représente les principaux éléments des modules TM3XHSC202 / TM3XHSC202G :
Libellé |
Eléments |
---|---|
1 |
Voyants d'état des sorties |
2 |
Bornier des sorties débrochable |
3 |
Vis de terre fonctionnelle |
4 |
Dispositif de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 po.) |
5 |
Bornier des entrées débrochable |
6 |
Connecteur d'extension d'E/S |
7 |
Voyants d'état des entrées |
8 |
Voyants d’état |
9 |
Mécanisme de verrouillage |
Le tableau suivant décrit les voyants d'état :
RUN (Vert) |
ERR (Rouge) |
Description |
---|---|---|
Eteint |
Eteint |
Module non configuré |
Désactivé |
Allumé |
Le module a détecté une erreur système |
Clignotement rapide |
Eteint |
Le firmware du module est en cours de mise à jour |
Opérationnel |
||
Allumé |
Eteint |
Le module est configuré et opérationnel |
1 éclair par seconde |
Contrôleur en marche - Alimentation des sorties 24 VCC désactivée |
|
2 éclairs par seconde |
Contrôleur en marche - Court-circuit sur une sortie |
|
Clignotement normal |
1 éclair par seconde |
Contrôleur arrêté - Alimentation des sorties 24 VCC désactivée |
2 éclairs par seconde |
Contrôleur arrêté - Court-circuit sur une sortie |
Le tableau suivant décrit les voyants d'état :
Type |
Voyant |
Couleur |
État |
Description |
---|---|---|---|---|
Entrée |
0-9
|
Vert
|
Allumé |
La voie d'entrée est activée. |
Eteint |
La voie d'entrée est désactivée. |
|||
Sortie
|
0-7 |
Vert |
Allumé |
La voie de sortie est activée. |
Eteint |
La voie de sortie est désactivée. |