Module d'extension numérique TM3DQ16T (à vis) et TM3DQ16TG (à ressort) :
16 voies
Sorties à logique positive 0,5 A
1 ligne commune
Bornier à vis ou à ressort débrochable
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Nombre de voies de sortie |
16 |
|
Type de logique |
Positive |
|
Tension de sortie nominale |
24 VCC |
|
Courant de sortie nominal |
0,5 A |
|
Type de connexion |
TM3DQ16T |
Borniers à vis débrochables |
TM3DQ16TG |
Borniers à ressort débrochables |
|
Type et longueur de câble |
Type |
Non blindé |
Longueur |
30 m (98 ft) max. |
|
Poids |
110 g (3,90 oz) |