Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des sorties et de l'alimentation.
La figure suivante montre les connexions entre les sorties, les actionneurs et leurs lignes communes :
* Fusible de type T
(1) Les bornes COM0 et COM1 ne sont pas connectées en interne.
(2) Pour prolonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, connectez une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA, ou un variateur quel que soit le type de charge.
A Câblage à logique positive
B Câblage à logique négative
Pour plus d'informations sur l'alimentation 24 VCC, consultez la section Caractéristiques d'alimentation CC.