Module d'extension numérique TM3DQ8U (à vis) et TM3DQ8UG (à ressort) :
8 voies
Sorties à logique négative 0,5 A
1 ligne commune
Bornier à vis ou à ressort débrochable
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Nombre de voies de sortie |
8 |
|
Type de logique |
Négative |
|
Tension de sortie nominale |
24 VCC |
|
Courant de sortie nominal |
0,5 A |
|
Type de connexion |
TM3DQ8U |
Bornier à vis débrochable |
TM3DQ8UG |
Bornier à ressort débrochable |
|
Type et longueur de câble |
Type |
Non blindé |
Longueur |
30 m (98 ft) max. |
|
Poids |
76 g (2,7 oz) |