Cette section décrit les caractéristiques des entrées du module d'extension TM3DI32K.
Consultez également la section Caractéristiques liées à l'environnement.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Les diagrammes suivants indiquent les dimensions externes du module d'extension TM3DI32K :
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des entrées du module TM3DI32K :
Caractéristique |
Valeur |
||
---|---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
32 entrées |
||
Nombre de groupes de voies |
2 groupes de 16, 1 ligne commune sur 2 broches |
||
Type d'accès |
Type 1 (CEI/EN 61131-2) |
||
Type de logique |
Positive/négative |
||
Tension d'entrée nominale |
24 V CC |
||
Plage de tension d'entrée |
19,2 à 28,8 VCC |
||
Courant d'entrée nominal |
5 mA |
||
Impédance d'entrée |
4,4 kΩ |
||
Valeurs limites d'entrée |
Tension à l'état 1 |
> 15 VCC (15 à 28,8 VCC) |
|
Tension à l'état 0 |
< 5 VCC (0 à 5 VCC) |
||
Courant à l'état 1 |
> 2,5 mA |
||
Courant à l'état 0 |
< 1 mA |
||
Durée de mise sous tension |
SV(1) < 2,0 : 4 ms SV(1) ≥ 2,0 : 100 μs(2) |
||
Durée de mise hors tension |
|||
Isolement |
Entre l'entrée et la logique interne |
500 VCA |
|
Entre les groupes d'entrées |
500 VCA |
||
Type de connexion |
Connecteurs HE10 (MIL 20) |
||
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
||
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
46 mA (toutes les entrées actives) |
||
5 mA (toutes les entrées inactives) |
|||
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
0 mA (toutes les entrées actives) |
||
0 mA (toutes les entrées inactives) |
|||
(1) SV correspond à la version et est imprimé sur l'étiquette du produit. (2) La plage dépend de la valeur de filtre configurée. Si vous utilisez EcoStruxure Machine Expert - Basic, reportez-vous au document Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Configuration des modules d'extension - Guide de programmation. Si vous utilisez EcoStruxure Machine Expert, reportez-vous au document Modicon TM3 - Modules d'extension - Guide de programmation. |