Les deux commutateurs rotatifs situés sur le panneau avant du Coupleur de bus TM3 Ethernet servent à définir une adresse IP.
Les valeurs par défaut sur les commutateurs rotatifs sont les suivantes :
0 pour TENSx
AUTO pour ONESy
Le réglage des commutateurs rotatifs doit être effectué avant :
la mise sous tension du module ;
le téléchargement de l'application.
Ce tableau décrit la configuration des commutateurs rotatifs :
Réglage des commutateurs rotatifs |
Description |
|
---|---|---|
Tens (dizaines) |
Ones (unités) |
|
0...15 |
0...9 |
Permet de configurer le nom de l'équipement. Utilisez les deux commutateurs pour sélectionner une valeur numérique comprise entre 0 et 159. Par exemple, si TENS x = 08 et ONES y = 6, le nom de l'équipement est TM3BCEIP_086.
NOTE : Les noms d'équipement TM3BCEIP_091...TM3BECIP_159 sont réservés.
|
Quelconque |
AUTO |
L'adresse IP par défaut (10.10.x.x) est utilisée. Les deux derniers champs de l'adresse IP par défaut correspondent aux deux derniers octets hexadécimaux de l'adresse MAC du port. Vous pouvez modifier la configuration réseau avec le serveur Web intégré.
NOTE : une adresse MAC est toujours écrite au format hexadécimal et une adresse IP au format décimal. Convertissez l'adresse MAC au format décimal. Par exemple, si l'adresse MAC est 00.80.F4.01.80.F2, l'adresse IP par défaut est 10.10.128.242.
Si vous utilisez EcoStruxure Machine Expert - Basic, consultez le document Coupleur de bus Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guide de programmation. Si vous utilisez EcoStruxure Machine Expert, consultez le document Coupleur de bus Modicon TM3 - Guide de programmation. |
Quelconque |
BOOTP |
Utilise l'adresse MAC pour demander les paramètres IP. |
Gérez les adresses IP avec soin, car chaque équipement du réseau requiert une adresse unique. Si plusieurs équipements ont la même adresse IP, le réseau et le matériel associé risquent de se comporter de manière imprévisible.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Il est recommandé de s'assurer que l'administrateur système garde une trace de toutes les adresses IP attribuées sur le réseau et le sous-réseau, et de l'informer de toutes les modifications apportées à la configuration.
L'équipement lit le réglage des commutateurs rotatifs à la mise sous tension.
Si votre équipement ne communique pas, vérifiez que le réglage des commutateurs rotatifs est correct. Si vous modifiez le réglage des commutateurs rotatifs pendant le fonctionnement, le voyant MS clignote en rouge. Vous devez redémarrer l'équipement pour appliquer la nouvelle adresse.