Les modules d'extension analogiques TM3AI4 (à vis) et TM3AI4G (à ressort) sont équipés des éléments suivants :
4 voies de 12 bits (tension, intensité)
Bornier à vis ou à ressort débrochable
Caractéristique |
Valeur |
||
---|---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
4 entrées |
||
Alimentation nominale |
24 VCC |
||
Type de signal |
Tension |
Courant |
|
Plage d'entrée |
0 à 10 VCC -10 à +10 V CC |
0 à 20 mA 4 à 20 mA |
|
Résolution |
12 bits ou 11 bits + signe |
||
Type de connexion |
TM3AI4 |
Bornier à vis débrochable |
|
TM3AI4G |
Bornier à ressort débrochable |
||
Type et longueur de câble |
Type |
Blindé à paires torsadées |
|
Longueur |
30 m (98 ft) max. |
||
Poids |
TM3AI4 |
110 g (4,05 oz) |
|
TM3AI4G |
100 g (3,52 oz) |