Caractéristiques du TM5SPS3

Caractéristiques générales

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques générales du TM5SPS3 :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

24 V CC

Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 V CC

25 mA

Dissipation de puissance

1,82 W max.

Poids

30 g (1.1 oz)

Code d'identification

8076 déc

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Caractéristiques du bus d'alimentation TM5

Le tableau ci-dessous fournit les caractéristiques du bus d'alimentation TM5 du TM5SPS3 :

Caractéristiques du bus d'alimentation TM5

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 V CC

Courant d'entrée nominal

0,7 A à 24 V CC

Protection contre les inversions de polarité

Oui

Fusible

Intégré, non échangeable

Courant généré

oSur le bus d'alimentation TM5 : 750 mA

oPour alimenter le module d'interface du bus de terrain 300 mA

Isolement électrique

Voir remarque 1

Fonctionnement en parallèle

Oui2

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

2 En parallèle, ne comptez que sur 75 % du courant nominal. Vérifiez que toutes les alimentations fonctionnant en parallèle sont mises sous tension ou hors tension simultanément.

Déclassement en température

Le TM5SPS3 est soumis à des restrictions de température en fonction de la consommation électrique du bus d'alimentation TM5 :

oJusqu’à 500 mA : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)

oAu-delà de 500 mA : 0 à 55 °C (32 à 131 °F)

Caractéristiques du segment d'alimentation des E/S 24 V CC

Le tableau suivant indique les caractéristiques du segment d'alimentation des E/S 24 V CC du TM5SPS3 :

Caractéristiques du segment d'alimentation des E/S 24 V CC

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 V CC

Tension d'alimentation nominale

24 V CC

Courant maximum fourni

10 A

Protection contre les inversions de polarité

Non

Protection contre les courts-circuits

Fusible externe de type T à action retardée 10 A maximum 250 V

Isolement entre le segment d'alimentation et les bus TM5

Voir remarque 1

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.