Machine Expert > V2.1 > Logiciel > Bibliothèques, Modèles et Exemples > Bibliothèques > Bibliothèques Equipements > Guide de la bibliothèque TeSys island > Unités d'organisation de programme (POU) > Description du bloc fonction > Blocs fonction de commande > DigitalIO - Description fonctionnelle

DigitalIO - Description fonctionnelle

Présentation

Type :

Bloc fonction

Disponible à partir de :

V2.0.3.0

Description fonctionnelle

Le bloc fonction DigitalIO fournit des informations sur l’avatar des E/S numériques avec quatre entrées et deux sorties.

Interface

Entrée

Type de données

Description

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Référence à l’équipement TeSys island.

i_sAvatarName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName)

Référence à l’avatar défini dans la configuration TeSys island.

i_xEnable

BOOL

Un front montant sur l'entrée i_xEnable lance l’échange des données cycliques entre le bloc fonction et l’avatar sélectionné. Tant que i_xEnable a la valeur TRUE, les données cycliques sont échangées lors de chaque cycle du contrôleur. Un front descendant sur l'entrée i_xEnable arrête l'échange de données. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l’entrée i_xEnable.

i_xDQ0

BOOL

Si cette entrée est réglée sur TRUE, la sortie numérique 0 est réglée sur TRUE.

i_xDQ1

BOOL

Si cette entrée est réglée sur TRUE, la sortie numérique 1 est réglée sur TRUE.

Sortie

Type de données

Description

q_xActive

BOOL

Si le bloc fonction est actif, cette sortie est TRUE.

q_xError

BOOL

Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique.

q_sResultMsg

STRING[30]

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel.

q_xReady

BOOL

Indique TRUE si l’avatar est prêt à recevoir des commandes.

q_xDI0

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’entrée numérique 0 de l’avatar E/S numériques est réglée sur TRUE.

q_xDI1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’entrée numérique 1 de l’avatar E/S numériques est réglée sur TRUE.

q_xDI2

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’entrée numérique 2 de l’avatar E/S numériques est réglée sur TRUE.

q_xDI3

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’entrée numérique 3 de l’avatar E/S numériques est réglée sur TRUE.