Machine Expert > V2.1 > Logiciel > Bibliothèques, Modèles et Exemples > Bibliothèques > Application Libraries > Guide de la bibliothèque CommonMotionTypes > Structures > ST_MultiCam

ST_MultiCam

 

ST_MultiCam - Informations générales

Présentation

Type :

Structure de données

Disponible à partir de la version :

V1.0.0.0

Hérite de :

-

Description

Structure de données contenant les informations sur le mouvement de la came.

Éléments de la structure

Variable

Type de données

Description

diNumberOfCamPoints

DINT

Nombre de points de came.

diUserTableId (1)

DINT

ID de la table lors de l'exécution.

lrYPeriod (1)

LREAL

Si elle est <> 0, cette valeur correspond à la période Y du profil de mouvement. Sinon, la période Y du profil de mouvement est calculée selon la formule suivante : astCamPoint[diNumberOfCamPoints - 1].lrY - astCamPoint[0].lrY

astCamPoint

ARRAY [0..SystemInterface.MAX_NO_OF_SEG] OF ST_CamPoint

Liste des points de came.

(1) Ce paramètre est pris en charge par les contrôleurs PacDrive uniquement. Ce paramètre est ignoré si vous utilisez Modicon M262 Logic/Motion Controller.