ReceiveSMS: Recibir SMS

Introducción

El bloque de funciones ReceiveSMS se utiliza para esperar un SMS recibido por un modem GSM. Por ejemplo, el controlador puede gestionar un comando recibido en SMS desde un teléfono móvil especificado.

NOTA:  

Asegúrese de configurar el modem GSM correctamente de la siguiente manera:

oAsegúrese de que la tarjeta SIM del modem esté desbloqueada.

oAsegúrese de que el número de teléfono del centro de SMS es válido.

Puede utilizar el bloque de funciones ConfigSim para establecer correctamente estos parámetros desde su programa de aplicación.

Representación gráfica

G-SE-0002256.1.gif-high.gif

 

 

Descripción de variables de E/S

Salida

Tipo

Descripción

smsText

STRING(255)

La salida smsText contiene el cuerpo del mensaje de texto.

phoneNb

STRING

La salida phoneNb contiene el número del teléfono que envió el SMS.

smsDate

DATE_AND_TIME

La salida smsDate contiene la fecha de la comunicación.

Los parámetros de entrada y salida que son comunes para todos los bloques de funciones de bibliotecas modem se describen en otras partes del texto.

Ejemplo

En esta figura se muestra la declaración y el uso de la función ReceiveSMS.

G-SE-0002506.1.jpg