SendSMS: Enviar SMS

Introducción

El bloque de funciones SendSMS se utiliza para establecer una conexión con un modem GSM y enviar un SMS a un receptor especificado. Por ejemplo, el controlador puede enviar SMS cuando se produce un desencadenante para transmitir una alarma a un teléfono móvil especificado:

G-SE-0001864.1.gif-high.gif

 

 

NOTA:  

Asegúrese de configurar el modem GSM correctamente de la siguiente manera:

oAsegúrese de que la tarjeta SIM del modem esté desbloqueada.

oAsegúrese de que el número de teléfono del centro de SMS es válido.

Puede utilizar el bloque de funciones ConfigSim para establecer correctamente estos parámetros desde su programa de aplicación.

Representación gráfica

G-SE-0002257.1.gif-high.gif

 

 

Descripción de variables de E/S

Entrada

Tipo

Descripción

phoneNb

STRING

La entrada phoneNb contiene el número de teléfono del receptor.

smsText

STRING(255)

La entrada smsText contiene el cuerpo del mensaje de texto (máximo de 255 caracteres).

Los parámetros de entrada y salida que son comunes para todos los bloques de funciones de bibliotecas modem se describen en otras partes del texto.

Ejemplo

En esta figura se muestra la declaración y el uso de la función ReceiveSMS:

G-SE-0002505.1.jpg