SystemControl - Descripción funcional

Descripción general

Tipo:

Bloque de funciones

Disponible desde:

V2.0.3.0

Descripción funcional

El bloque de funciones SystemControl devuelve el estado del avatar del sistema.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Descripción

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Referencia al dispositivo TeSys island.

i_xEnable

BOOL

Un flanco ascendente en la entrada i_xEnable inicia el intercambio de datos cíclicos entre el bloque de funciones y el avatar seleccionado. Mientras i_xEnable sea TRUE, se intercambiarán los datos cíclicos de cada ciclo de controlador. Un flanco descendente en la entrada i_xEnable detiene el intercambio de datos. Consulte Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada i_xEnable.

i_xResetTrip

BOOL

Activa el restablecimiento del disparo para todos los avatars configurados.

Salida

Tipo de datos

Descripción

q_xActive

BOOL

Si el bloque de funciones está activo, esta salida se establece en TRUE.

q_xError

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se ha detectado un error. Para obtener información detallada, consulte q_etResult y q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico.

q_sResultMsg

STRING[30]

Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto.

q_xOperational

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar del sistema está en modalidad Operativa.

Para obtener información detallada sobre los estados de la máquina, consulte la Guía de funcionamiento de TeSys island.

q_xDegradedMode

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar del sistema está en modalidad Degradada.

q_xMinorEvent

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar del sistema está en modalidad Evento leve.

q_xPreoperational

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar del sistema está en modalidad Preoperativa.

q_xForceMode

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar del sistema está en modalidad Forzado.

q_xTestMode

BOOL

Si esta salida está ajustada en TRUE, significa que el avatar del sistema está en modalidad Prueba.

q_sIPV4Address

STRING[15]

Dirección IP del acoplador de bus (obtenida del dispositivo TeSys island en el software EcoStruxure Machine Expert durante la inicialización).

NOTA: La dirección IP también se proporciona como propiedad del dispositivo TeSys island. La dirección IP se actualiza durante la inicialización de la aplicación.

Ejemplo: