FC_BuildIDN

Descripción general

Tipo:

Función

Disponible desde:

V1.0.0.0

Descripción de funciones

La función FC_BuildIDN crea el IDN estructurado con los valores de entrada procedentes del direccionamiento simbólico (<S/P>-<PS>-<DBN>.<SI>.<SE>). Esta función verifica los valores de entrada. Si se determina que una entrada no es válida, se proporciona un código de resultado. En ese caso, el valor de retorno FC_BuildIDN se establece en FALSE.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Descripción

i_udiSI

UDINT

Instancia de estructura del IDN

i_udiSE

UDINT

Elemento de estructura del IDN

i_xP

BOOL

Parámetro S/P:

0 (FALSE) = S

1 (TRUE) = P

i_udiPS

UDINT

Set de parámetros del IDN

i_udiIDN

UDINT

Número de bloque de datos del IDN

Salida

Tipo de datos

Tipo de datos

q_etResult

ET_Result

Resultado de la función

q_sResultMsg

STRING[80

Descripción del resultado

Valor de retorno

Tipo de datos

Tipo de datos

DWORD

El valor de retorno de la función FC_BuildIDN es el IDN estructurado como DWORD o FALSE si se determina que alguna entrada no es válida. Este valor de retorno puede utilizarse como entrada i_dwParamterIDN para los bloques de funciones FB_ReadParameter y FB_WriteParamter.