Input |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Referencia al eje para el que se ejecutará el bloque de funciones. |
ifTrigger |
MC_Trigger_Ref |
Flanco para desencadenar la captura de posición. Para obtener una descripción, consulte MC_Trigger_Ref. |
Execute |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. Un flanco ascendente de la entrada Execute inicia el bloque de funciones. El bloque de funciones continúa ejecutándose, y la salida Busy se establece en TRUE. Los flancos ascendentes en la entrada Execute se ignoran durante la ejecución del bloque de funciones. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
ErrorID |
Esta enumeración incluye información de diagnóstico. |