Este bloque de funciones ejecuta un movimiento con una velocidad de destino especificada.
Input |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Referencia al eje para el que se ejecutará el bloque de funciones. |
Execute |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. Un flanco ascendente de la entrada Execute inicia el bloque de funciones. El bloque de funciones continúa ejecutándose, y la salida Busy se establece en TRUE. Este bloque de funciones puede reiniciarse mientras se ejecuta. Los valores de destino se sobrescriben con los nuevos valores en el momento en que se produce el flanco ascendente. |
Velocity |
LREAL |
Rango de valores: -2147483648...2147483647 Valor predeterminado: 0 Velocidad de destino en unidades definidas por el usuario. Los valores negativos para la velocidad de destino invierten la dirección del movimiento. |
Acceleration |
LREAL |
Rango de valores: Un valor LREAL positivo Valor predeterminado: 0 Aceleración en unidades definidas por el usuario. El valor de esta entrada se utiliza para alcanzar la velocidad de destino especificada (aceleración). |
Deceleration |
LREAL |
Rango de valores: Un valor LREAL positivo Deceleración en unidades definidas por el usuario. Valor predeterminado: -1
NOTA: Si el valor predeterminado de -1 presentado en la entrada Deceleration se utiliza como señal de que el parámetro no se ha modificado, el valor de la entrada Acceleration también se utiliza para la deceleración.
|
Jerk |
LREAL |
Rango de valores: Un valor LREAL positivo y cero
Valor predeterminado: 0 |
Direction |
Valor predeterminado: PositiveDirection Dirección de movimiento. Valores posibles:
Consulte el parámetro MC_Direction para obtener una descripción de los valores. |
|
BufferMode |
Valor predeterminado: Aborting Modalidad de búfer. Valores posibles:
Consulte el parámetro MC_Buffer_Mode para obtener una descripción de los valores. |
|
OperationMode |
Valor predeterminado: Position Tipo de funcionamiento para este bloque de funciones. Valores posibles:
Consulte el parámetro MC_OperationMode para obtener una descripción de los valores. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
InVelocity |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
NOTA: La salida Busy permanece establecida en TRUE aunque se haya alcanzado la velocidad de destino o Execute haya pasado a FALSE. La salida Busy se establece en FALSE en el momento en que se ejecuta otro bloque de funciones, como por ejemplo MC_Stop.
|
Active |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
CommandAborted |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
ErrorID |
Esta enumeración incluye información de diagnóstico. |
La salida Busy permanece en TRUE aunque se haya alcanzado la velocidad de destino o la entrada Execute sea FALSE. La salida Busy se establece en FALSE en el momento en que se ejecuta otro bloque de funciones, como por ejemplo MC_Stop.
Si usa MC_MoveVelocity para mover un eje continuamente en la misma dirección y si la entrada OperationMode está establecida en Position, defina este eje como eje de tipo módulo. Para obtener más información, consulte el apartado Cálculo de la posición y rango de movimiento con números de coma flotante.
El bloque de funciones se puede usar con dos modalidades operativas diferentes. Consulte el tipo de datos MC_OperationMode para obtener más información.