Tipo: |
Bloque de funciones |
Disponible desde: |
V2.0.0.0 |
ADVERTENCIA | |
---|---|
El bloque de funciones UA_TranslatePathList se usa para obtener los parámetros de nodo de un nodo usando la ruta del nodo de varios nodos.
Input |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
El bloque de funciones se ejecuta en un flanco ascendente. Consulte también Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada Execute. |
Timeout |
TIME |
Tiempo máximo para responder. Rango de valores: de 2 s a 60 s Si el valor se encuentra fuera del rango, se aplicará el límite superior o inferior. Valor predeterminado: GPL.Timeout |
ConnectionHdl |
DWORD |
Controlador de conexiones. |
BrowsePathsCount |
UINT |
Número de rutas de nodos en la matriz BrowsePaths. No puede superar el tamaño definido con GPL. MAX_ELEMENTS_RELATIVEPATH o GPL.MAX_ELEMENTS_NODELIST. |
BrowsePaths |
ARRAY [1..GPL. MAX_ELEMENTS_RELATIVEPATH] OF UABrowsePath |
Matriz que contiene rutas de nodos. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Indica que la ejecución del bloque de funciones se ha llevado a cabo correctamente. |
Busy |
BOOL |
Indica que la ejecución del bloque de funciones está en curso. |
Error |
BOOL |
Indica que se ha detectado un error durante la ejecución.
NOTA: Aunque Error indique FALSE, compruebe los ErrorIDs correspondientes antes de procesar los índices de espacios de nombres.
|
ErrorID |
Proporciona información de diagnóstico adicional en forma de valor numérico. Se incluye un resultado individual para cada URI de espacio de nombres especificado. |
|
TargetNodeIDs |
ARRAY [1..GPL. MAX_ELEMENTS_NODELIST] OF UANodeID |
Contiene parámetros de nodo para cada nodo de destino indicado dentro de la matriz BrowsePaths. |
TargetErrorIDs |
ARRAY [1..GPL. MAX_ELEMENTS_NODELIST] OF ET_Result |
Contiene un valor de error para cada elemento de la matriz BrowsePaths. |