UA_NodeGetHandleList

Descripción general

Tipo:

Bloque de funciones

Disponible desde:

V1.0.0.0

Descripción de funciones

El bloque de funciones UA_NodeGetHandleList se utiliza para obtener múltiples controladores de nodos.

NOTA: Para evitar una respuesta incoherente, no modifique los parámetros mientras se esté ejecutando el bloque de funciones (Busy = TRUE).
 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No modifique los parámetros de entrada mientras la salida Busy sea igual a TRUE.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Interfaz

Input

Tipo de datos

Descripción

Execute

BOOL

El bloque de funciones se ejecuta en un flanco ascendente.

Consulte también Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada Execute.

Timeout

TIME

Tiempo máximo para responder.

Rango de valores: de 2 s a 60 s

Si el valor se encuentra fuera del rango, se aplicará el límite superior o inferior.

Valor predeterminado: GPL.Timeout

ConnectionHdl

DWORD

Controlador de conexiones.

NodeIDCount

UINT

Número de identificadores de nodo de la matriz NodeIDs.

NodeIDs

ARRAY [1..GPL.MAX_ELEMENTS_NODELIST] OF UANodeID

Matriz que contiene los ID de nodo.

Rango de valores: 1.. GPL.MAX_ELEMENTS_NODELIST]

Salida

Tipo de datos

Descripción

Done

BOOL

Indica que la ejecución del bloque de funciones se ha llevado a cabo correctamente.

Busy

BOOL

Indica que la ejecución del bloque de funciones está en curso.

Error

BOOL

Indica que se ha detectado un error durante la ejecución.

NOTA: Aunque Error indique FALSE, compruebe los ErrorIDs correspondientes antes de procesar los índices de espacios de nombres.

ErrorID

ET_Result

Proporciona información de diagnóstico adicional en forma de valor numérico.

Se incluye un resultado individual para cada URI de espacio de nombres especificado.

NodeErrorIDs

ARRAY [1..GPL.MAX_ELEMENTS_ NODELIST] OF ET_Result

Contiene un valor de error para cada elemento de la matriz NodeHdls.

NodeHdls

ARRAY [1..GPL.MAX_ELEMENTS_ NODELIST] OF DWORD

Proporciona los controladores de nodo recuperados.