En la enumeración ET_Result, se especifican los posibles valores que indican el resultado de operaciones ejecutadas por las POU de esta biblioteca.
Valores específicos de Schneider Electric
Nombre |
Valor |
Descripción |
---|---|---|
16#B0000001 |
Se ha detectado un error interno del cliente. |
|
16#B0000003 |
El valor de NodeHdlCount no es válido. Rango válido: 1..GPL.MAX_ELEMENTS_NODELIST |
|
16#B0000004 |
La ServerEndpointUrl especificada no puede ser una cadena nula. |
|
16#B0000006 |
El valor de NodeIdCount no es válido. Rango válido: 1..GPL.MAX_ELEMENTS_NODELIST |
|
16#B0000007 |
Respuesta no válida o incorrecta procedente del servidor OPC UA. |
|
16#B0000011 |
El valor de TransportProfile no es válido. |
|
16#B0000012 |
El valor de SessionTimeout no es válido. Rango válido: 30 s...1 d |
|
16#B0000013 |
El valor de MonitorConnection no es válido. Rango válido: 500 ms...10 min |
|
16#B0000014 |
El valor de UAUserIdentityTokenType no es válido. |
|
16#B0000016 |
El valor de IndexRangeCount no es válido. Rango válido: 0...3 |
|
16#B0000017 |
El valor de StartIndex no puede ser superior al de EndIndex. |
|
16#B0000018 |
El valor de IdentifierType no es válido. |
|
16#B0000019 |
La Identifier especificada no puede ser una cadena nula. |
|
16#B0000021 |
Las dimensiones de tipo de datos especificadas del nodo no coinciden con las dimensiones del nodo del servidor OPC UA. |
|
16#B0000022 |
La BufferAddress especificada no puede ser 0. |
|
16#B0000024 |
El tamaño de datos especificado del búfer no coincide con el del nodo de destino del servidor. |
|
16#B0000025 |
El UserIdentityTokenParam especificado no es válido. Con UserIdentityTokenType = UAUITT_Username, ninguno de los ST_UserIdentyTokenParams puede ser una cadena nula. |
|
16#B0000026 |
El InvalidSecurityPolicy especificado no es válido. |
|
16#B0000027 |
El InvalidSecurityMsgMode especificado no es válido. |
|
16#B0000028 |
El AttributeID especificado no es válido. |
|
16#B0000029 |
El valor de NamespaceUrisCount no es válido. Rango válido: 1...GPL.MAX_ELEMENTS_NAMESPACES |
|
16#B0000030 |
El valor del NamespaceUri no puede ser una cadena nula. |
|
16#B0000031 |
El BrowsePathCount especificado no es válido. |
|
16#B0000032 |
El NoOfElements especificado no es válido. |
|
16#B0000033 |
El valor del Name no puede ser una cadena nula. |
|
16#B0000034 |
El Direction especificado no es válido. |
|
16#B0000035 |
La ResultMask especificada no puede ser 0. |
|
16#B0000037 |
El MonitoredItemHdlCount especificado no es válido. |
|
16#B0000038 |
El ajuste PublishingEnabled = FALSE no es válido. |
|
16#B0000039 |
El QueueSize especificado no es válido. |
|
16#B0000040 |
El DeadbandType especificado no es válido. |
|
16#B0000041 |
El NodeDataType especificado no es válido. El tipo de datos del nodo que use la sincronización de firmware debe ser IecSymbol. |
|
16#B0000042 |
La información de variable especificada no es válida. |
|
16#B0000043 |
El número de variables especificado está fuera del rango válido de 1 a 128. |
|
16#B0000044 |
La variable especificada no forma parte de la configuración de símbolos o no es accesible. Si los conjuntos de símbolos están habilitados, verifique la combinación de nombre de usuario y contraseña. |
|
16#B0000045 |
El administrador asíncrono no se ha inicializado correctamente. |
|
16#B0000046 |
El administrador asíncrono no se ha inicializado. Inicialice el administrador asíncrono en su aplicación o establezca i_InitAsyncManager en TRUE. |
|
16#B0000047 |
Autenticación incorrecta para acceder a variables protegidas por los conjuntos de símbolos. |
|
16#B0000048 |
El número de argumentos especificado no es válido. |
|
16#B0000099 |
El timeout se ha agotado mientras se esperaba una respuesta del cliente (componente de firmware). |
|
16#B0000100 |
El timeout se ha agotado mientras se esperaba una respuesta del servidor OPC UA. |
|
16#B0000102 |
El DataType especificado del nodo no coincide con el tipo de datos del nodo del servidor OPC UA. |
|
16#B0000103 |
El BufferSize especificado es demasiado pequeño. |
|
16#B0000104 |
El controlador no proporciona suficiente memoria para procesar los datos recibidos. |
|
16#B0000105 |
Tras detectar un cambio en línea, el cliente OPC UA se ha reinicializado y la ejecución del bloque de funciones se ha cancelado. |
|
16#B0000106 |
Los controladores de nodos ya se han recuperado para esta sesión. Libere los controladores de nodos ya recuperados antes de obtener otros nuevos. |
|
16#B0000107 |
No se pudo realizar la operación de exploración porque el cliente no está conectado. |
|
16#B0000108 |
No se pudo realizar la operación de traducción de lista de rutas porque el cliente no está conectado. |
|
16#B0000109 |
La suscripción solicitada ya existe. |
|
16#B000010A |
El controlador de suscripción indicado no existe. |
|
16#B000010B |
Se ha alcanzado el número máximo de elementos supervisados (100). |
|
16#B000010C |
El MonitoredItemHdl especificado no existe. |
|
16#B000010D |
El tipo de datos de la variable a la que hace referencia IecSymbol no es válido. El tipo de datos debe ser un tipo de datos básico con un tamaño máximo de 8 bytes. |
|
16#B000010E |
El servidor OPC UA devuelve demasiados resultados de exploración. |
|
16#B000010F |
La pila OPC UA no se ha habilitado. Verifique que haya habilitado el servidor OPC UA en EcoStruxure Machine Expert. |
|
16#B0000110 |
Ya hay un elemento con el mismo ID disponible en la lista. |
|
16#B0000111 |
El ID del elemento supervisado no puede ser 0. |
|
16#B0000112 |
El QueueSize no puede ser 0. |
|
16#B0000113 |
Solo puede haber una instancia activa del bloque de funciones FB_TimeStamper. |
|
16#B0000114 |
Se ha especificado un punto de continuación no válido en la entrada del bloque de funciones. |
|
16#B0000115 |
Se ha alcanzado el número máximo de puntos de continuación almacenados. |
|
16#B0000116 |
La dimensión de la matriz debe ser superior a 0. |
|
16#B0000117 |
El número de dimensiones de matriz debe ser de 2 o 3. |
|
16#B0000118 |
La longitud de la matriz debe ser superior a 0. |
|
16#B0000119 |
El tipo de matriz especificado no es válido. |
|
16#B000011B |
Se ha superado el número máximo de controladores de método. Libere controladores de método antes de obtener otros nuevos. |
|
16#B000011A |
La cadena de bytes especificada no es válida. pbyBuffer y udiBufferSize deben ser mayores que 0. |
|
16#B000011C |
El número de argumentos de salida que devuelve el servidor no coincide con el número de salidas especificado en la interfaz del bloque de funciones. |
|
16#B000011D |
Se ha especificado un controlador de método no válido. |
|
16#A0010000 |
La firma del mensaje no es válida. Verifique los ajustes de seguridad. |
|
16#A0040000 |
El parámetro ampliable proporcionado no es válido para el servicio. Ejecute de nuevo el bloque de funciones. |
|
16#A0050000 |
El servidor no admite el parámetro proporcionado. Verifique las entradas del bloque de funciones. |
|
16#A0060000 |
No se ha podido resolver el nombre de host. |
|
16#A0070000 |
Se han realizado demasiadas publicaciones en un semáforo. Ejecute de nuevo el bloque de funciones. |
|
16#A0080000 |
La configuración de seguridad no es válida. Verifique que los certificados de cliente y servidor sean válidos. |
|
16#A0090000 |
El nombre de archivo especificado no es válido. Verifique que el archivo de certificado (PEM, CRL, DER, archivo de clave, cadena de certificado) tenga un nombre válido. |
|
16#A00A0000 |
Acepte el resultado no válido y continúe. |
|
16#A00B0000 |
Se usa un método http no válido en la llamada de punto de conexión de servidor. |
|
16#A00C0000 |
El archivo de registro o el directorio de registro ya existen. |
|
16#A0120000 |
La clave recibida para el canal seguro es demasiado corta. |
|
16#A0130000 |
La clave recibida para el canal seguro es demasiado larga. |
|
16#A0140000 |
El algoritmo de firma de certificado no está permitido. |
|
16#A0150000 |
El remitente ha proporcionado una huella digital de certificado de receptor incorrecta. |
|
16#A0160000 |
El mensaje es demasiado largo y no se puede enviar. |
Para obtener más información acerca de los valores específicos de PLCopen, consulte la página web de PLCopen (https://www.plcopen.org).
Para obtener más información acerca de los códigos de diagnóstico de OPC UA, consulte la página web de la OPC Foundation (https://opcfoundation.org).