Este bloque de funciones habilita o deshabilita la fase de arranque de la unidad.
TRUE en la entrada Enable habilita la fase de arranque. Una vez que se ha habilitado la fase de arranque, la salida Status se establece en 1.
FALSE en la entrada Enable deshabilita la fase de arranque. Una vez que se ha deshabilitado la fase de arranque, la salida Status se establece en 0.
Si se detectan errores durante la ejecución, la salida Error se establece en 1.
El bloque de funciones no se debe utilizar como un bloque de funciones Enable general. Cada vez que se llama al bloque de funciones, la entrada Enable se compara con el estado de la salida. Si estos valores son diferentes, se ejecuta un nuevo comando, ya sea para activar la fase de arranque (Enable = TRUE y Status = FALSE) o para desactivarla (Enable = FALSE y Status = TRUE). Se debe llamar a la función siempre que se alcance el estado ordenado de la fase de arranque o hasta que se produzca un error. Si se produce un error de bloque de funciones (por ejemplo, se agota el tiempo de espera), se establece la salida Error y se volverá a rearmar en la siguiente llamada del bloque de funciones.
No se debe llamar cíclicamente al bloque de funciones. Realice la llamada de este bloque de funciones sólo si es necesario para desactivar o activar la fase de arranque.
Nombre de biblioteca: GMC Independent PLCopen MC
Espacio de nombres: GIPLC
Input |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Enable |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. La entrada Enable inicia o finaliza la ejecución de un bloque de funciones.
|
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Status |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Devuelve el valor de un código de diagnóstico. Consulte los códigos de diagnóstico de la biblioteca. Si el valor es 0 y si la salida Error de este bloque de funciones se establece en TRUE, el código de diagnóstico puede leerse con la salida AxisErrorID del bloque de funciones MC_ReadAxisError. |
Entrada/salida |
Tipo de datos |
Descripción |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Consulte el eje (instancia) para el que se ejecutará el bloque de funciones (corresponde al nombre del eje). El nombre de eje debe estar definido en el árbol de EcoStruxure Machine Expert. de |
Si tiene este bloque de funciones activado, el uso simultáneo del bloque de funciones Control_ATV puede provocar un comportamiento imprevisto.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Si se detecta un error de vigilancia de nodo o heartbeat, se debe restablecer la memoria de errores mediante el bloque de funciones MC_Reset para que se pueda volver a habilitar la fase de arranque.