Tipo: |
Visualización |
Disponible desde: |
V1.0.0.0 |
Implementa: |
- |
Mostrar los mensajes de diagnóstico de GVL.G_astDiagTable.
Esta visualización se utiliza para mostrar los mensajes de diagnóstico de GVL.G_astDiagTable. Debe crearse una instancia de la visualización dentro de una visualización de trama en la aplicación.
Entrada/Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
iq_stVisuInputs |
Comandos vinculados a la entrada del bloque de funciones correspondiente. |
|
iq_stVisuOutputs |
Señales vinculadas a la salida del bloque de funciones correspondiente. |