Alias

Descripción general

Tipo:

ALIAS (DUT)

Disponible desde:

V1.0.0.0

Hereda de:

Descripción

Un alias representa un tipo de datos complejo que se utiliza en esta biblioteca.

TlsSettings

Nombre

Tipo de datos

Descripción

TlsSettings

TcpUdp.ST_TlsSettingsClient

Especifica la configuración de TLS (Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte) para poder establecer una conexión segura.

TcpUdp.ST_TlsSettingsClient

Nombre

Tipo de datos

Valor predeterminado

Descripción

xSendClientCert

BOOL

FALSE

Establezca el valor en TRUE si se necesita un certificado de cliente.

sCertName

STRING(255)

-

Especifica el archivo de certificado del cliente. Si el valor es una cadena nula, se utilizará el certificado predeterminado del controlador.

El nombre corresponde al valor “Issued for” del certificado del controlador. El nombre puede obtenerse del certificado mediante la Pantalla de seguridad de Logic Builder.

etProtocol

TcpUdp.ET_TlsProtocol

TLSv12

Protocolo empleado para conexiones seguras.

etCertVerifyMode

TcpUdp.ET_CertVerifyMode

TrustedOnly

Modalidad para la comprobación de certificados.

FB_ProxyHandlerHttpConnect

El alias FB_ProxyHandlerHttpConnect le permite crear una instancia del bloque de funciones FB_ProxyHandlerHttpConnect directamente desde la biblioteca HttpHandling. De este modo, no será necesario añadir la biblioteca ProxyCommunicationSupport a su aplicación. Para obtener más información, consulte la Guía de la biblioteca ProxyCommunicationSupport.

Tipo de datos: PXCS.FB_ProxyHandlerHttpConnect