Configuration

Présentation

Vous pouvez configurer jusqu'à quatre fonctions de générateur de fréquence sur le contrôleur.

Ajout d'une fonction de générateur de fréquence

Etape

Action

1

Double-cliquez sur le nœud Générateurs d'impulsions de votre contrôleur dans l'arborescence Appareils.

2

Double-cliquez sur la valeur de Fonction de génération d'impulsions et sélectionnez FreqGen.

Résultat : les paramètres de configuration du générateur de fréquence s'affichent.

Paramètres

Cette figure montre un exemple d'une fenêtre Configuration du générateur de fréquence :

G-SE-0028837.2.gif-high.gif

 

 

La fonction de générateur de fréquence a les paramètres suivants :

Paramètre

Valeur

Par défaut

Description

Général

Nom d'instance

-

FreqGen0 à FreqGen3

Définissez le nom d'instance de la fonction de générateur de fréquence.

Emplacement de la sortie A

Désactivé

Q0 à Q3 (sorties rapides)

Q4 à Q7 (sorties normales)(1)

Désactivé

Sélectionnez la sortie de contrôleur utilisée pour le signal A.

Entrées de contrôle / entrée SYNC

Emplacement

Désactivé

I0 à I7 (entrées rapides)

I8 à I13 (entrées normales TM241•24•)

I8 à I15 (entrées normales TM241•40•)

Désactivé

Sélectionnez l'entrée de contrôleur utilisée pour présélectionner la fonction de générateur de fréquence.

Filtre de rebond

0,000

0,001

0,002

0,005

0,010

0,1

1,5

1

5

0,005

Définissez la valeur de filtrage permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée SYNC (en ms).

Front SYNC

Montant

Descendant

Les deux

Montant

Sélectionnez la condition permettant de présélectionner la fonction de générateur de fréquence avec l'entrée SYNC.

Entrées de contrôle / entrée EN

Emplacement

Désactivé

I0 à I7 (entrées rapides)

I8 à I15 (entrées normales TM241•40•)

I8 à I13 (entrées normales TM241•24•)

Désactivé

Sélectionnez l'entrée de contrôleur utilisée pour activer la fonction de générateur de fréquence.

Filtre de rebond

0,000

0,001

0,002

0,005

0,010

0,1

1,5

1

5

0,005

Définissez la valeur de filtrage permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée EN (en ms).

(1) Non disponible pour les références M241 Logic Controller équipées de sorties à relais.

Synchronisation avec un événement externe

Sur un front montant de l'entrée physique IN_SYNC (avec EN_Sync = 1), le cycle courant est interrompu et la fonction FreqGen en débute un nouveau.

Cette illustration fournit un schéma d'impulsion du bloc fonction FG avec l'utilisation de l'entrée IN_SYNC :

G-SE-0005595.1.gif-high.gif