Fichiers de script

Présentation

La procédure suivante décrit comment écrire des fichiers de script (par défaut ou dynamiques) à exécuter à partir d'une carte SD ou par une application à l'aide du bloc fonction ExecScript.

Les fichiers de script permettent de :

oConfigurer le pare-feu Ethernet.

oEffectuer des opérations de transfert de fichier. Les fichiers de script de ces commandes peuvent être générés automatiquement et les fichiers nécessaires peuvent être copiés dans la carte SD à l'aide de la commande Stockage de masse (USB ou carte SD).

oModifier le port de l'esclave Modbus pour les échanges de données Modbus TCP.

Consignes pour la syntaxe des scripts

Vous trouverez ci-dessous les règles de syntaxe des scripts :

oChaque ligne de commande du script doit se terminer par « ; ».

oLes lignes de commentaire commencent par « ; ».

oLe nombre de lignes dans le fichier de script est limité à 50.

oLa syntaxe ne fait pas la distinction entre les majuscules et minuscules.

oSi le fichier de script ne respecte pas la syntaxe, il n'est pas exécuté. Dans ce cas, le pare-feu conserve sa configuration précédente.

NOTE : Si le fichier de script n'est pas exécuté, un fichier journal est créé. Ce dernier figure dans le répertoire /usr/Syslog/FWLog.txt du contrôleur.