Carte SD

Présentation

Lorsque vous manipulez la carte SD, suivez les instructions ci-après pour éviter la perte ou la dégradation des données internes de la carte, ou le dysfonctionnement de la carte :

AVIS

PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION

oNe stockez pas la carte SD dans un lieu exposé à de l'électricité statique ou à des champs électromagnétiques probables.

oNe stockez pas la carte SD au soleil, près d'un appareil de chauffage ou dans tout autre endroit susceptible de connaître des températures élevées.

oNe courbez pas la carte SD.

oNe faites pas tomber la carte SD et ne la heurtez pas contre un autre objet.

oConservez la carte SD au sec.

oNe touchez pas les connecteurs de la carte SD.

oNe désassemblez pas et ne modifiez pas la carte SD.

oUtilisez uniquement des cartes SD formatées en FAT ou FAT32.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Le M241 Logic Controller ne reconnaît pas les cartes SD formatées en NTFS. Formatez la carte SD en FAT ou FAT32 sur votre ordinateur.

Lorsque vous utilisez M241 Logic Controller et la carte SD, respectez les instructions ci-après pour éviter toute perte de données cruciales :

oUne perte de données peut survenir à tout moment. Les données perdues ne sont pas récupérables.

oSi vous retirez la carte SD en force, les données qui y sont stockées risquent d'être endommagées.

oSi vous retirez une carte SD en cours d'accès, vous risquez d'endommager la carte ou ses données.

oSi la carte SD n'est pas correctement positionnée lors de son insertion dans le contrôleur, les données de la carte et du contrôleur risquent d'être endommagées.

AVIS

PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION

oSauvegardez les données de la carte SD régulièrement.

oNe mettez pas le contrôleur hors tension et ne le réinitialisez pas. N'insérez ou ne retirez pas la carte SD pendant que le système accède aux données stockées sur celle-ci.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

 

La figure ci-dessous montre l'emplacement de la carte SD :

G-SE-0029012.1.gif-high.gif

 

 

La languette de commande d'écriture permet d'empêcher les opérations d'écriture sur la carte SD. Pour autoriser l'écriture sur la carte SD, relevez la languette comme indiqué sur la figure de droite. Veuillez consulter les instructions du fabricant avant d'utiliser une carte SD.

G-SE-0015007.1.gif-high.gif

 

 

Étape

Action

1

Insérez la carte SD dans son emplacement :

G-SE-0029013.1.gif-high.gif

 

 

2

Poussez jusqu'à entendre le déclic.

G-SE-0029014.1.gif-high.gif

 

 

Caractéristiques de l'emplacement de la carte SD

Rubrique

Caractéristiques

Description

Type pris en charge

Capacité standard

SD (SDSC)

Haute capacité

SDHC

Mémoire globale

Taille

16 Go max.

Caractéristiques de la carte TMASD1

Caractéristiques

Description

Nombre de retraits de la carte

1000 fois au minimum

Temps de rétention des fichiers

10 ans à 25 °C (77 °F)

Type de mémoire Flash

SLC NAND

Taille mémoire

256 Mo

Température ambiante de fonctionnement

–10 à +85 °C (14 à 185 °F)

Température de stockage

–25 à +85°C (–13 à 185 °F)

Humidité relative

95 % max. sans condensation

Cycles d'écriture/d'effacement

3 000 000 (environ)

NOTE : La carte TMASD1 a été testée rigoureusement en association avec le contrôleur. Pour les autres cartes disponibles dans le commerce, consultez votre agent commercial.

NOTE : Vous pouvez utiliser la carte SD directement sur votre PC.

Voyant d'état

L'illustration suivante représente les voyants d'état :

G-SE-0029015.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant décrit le voyant d'état de la carte SD :

Libellé

Description

LED

Couleur

Etat

Description

SD

Carte SD

Vert

Allumé

Indique un accès en cours à la carte SD.

Éteint

Indique que la carte SD n'est pas en cours d'accès.