Le contrôleur M241 Logic Controller inclut un horodateur fournissant la date et l'heure système et prenant en charge les fonctions connexes nécessitant un horodateur. Une pile non rechargeable (voir la référence ci-dessous) permet de conserver l'heure en cas de coupure d'alimentation. Le panneau avant du contrôleur présente un voyant dédié signalant si la pile est déchargée ou manquante.
Ce tableau indique comment la dérive de l'horodateur est gérée :
Caractéristiques de l'horodateur |
Description |
---|---|
Dérive de l'horodateur |
Moins de 60 secondes par mois sans étalonnage utilisateur à 25 °C (77 °F) |
Le contrôleur est équipé d'une pile.
En cas de coupure d'alimentation, la pile de secours permet de conserver l'heure du contrôleur.
Ce tableau indique les caractéristiques de la pile :
Caractéristiques |
Description |
---|---|
Utilisation |
En cas de coupure de courant transitoire, la pile alimente l'horodateur. |
Durée de sauvegarde |
Au moins 2 ans à 25 °C maximum (77 °F). Durée réduite à des températures plus élevées. |
Surveillance de la pile |
Oui |
Remplaçable |
Oui |
Type de pile du contrôleur |
Lithium monofluorure de carbone, type Panasonic BR2032 |
Installation et remplacement de la pile
Les piles au lithium sont recommandées car elles se déchargent moins vite et ont une longévité plus importante, mais elles peuvent présenter des dangers pour le personnel, l'équipement et l'environnement et doivent être manipulées de façon appropriée.
|
RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU DE BRULURES DE NATURE CHIMIQUE |
oRemplacez les piles par des piles de type identique. oSuivez scrupuleusement les instructions du fabricant des piles. oRetirez toutes les piles remplaçables avant de jeter l'unité au rebut. oRecyclez les piles usées et mettez-les au rebut correctement. oProtégez les piles contre tout risque de court-circuit. oVous ne devez pas les recharger, les démonter, les exposer à une température de plus de 100 °C ou les incinérer. oUtilisez vos mains ou des outils isolés pour retirer ou remplacer une batterie. oVérifiez la polarité lorsque vous insérez ou connectez une pile neuve. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Mettez le contrôleur hors tension. |
2 |
Utilisez un tournevis isolé pour retirer le support de la pile. ![]()
|
3 |
Faites glisser le support de la pile hors du contrôleur. ![]()
|
4 |
Retirez la pile du support. ![]()
|
5 |
Insérez la nouvelle pile dans le support en respectant les marques de polarité figurant sur cette dernière. ![]()
|
6 |
Remettez le support de pile en place dans le contrôleur et vérifiez que le verrou s'enclenche. ![]()
|
7 |
Faites glisser le support de la pile dans le contrôleur. ![]()
|
8 |
Mettez le contrôleur M241 Logic Controller sous tension. |
9 |
Réglez l'horloge interne. Pour plus d'informations sur l'horloge interne, consultez le document - Guide de programmation. |
NOTE : Le remplacement de la pile dans les contrôleurs autres que ceux du type spécifié dans cette documentation peuvent présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
|
RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DE PILES INAPPROPRIEES |
Remplacez la pile par une pile de type identique : Panasonic Type BR2032. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |