Configuration

Présentation

Vous pouvez configurer deux fonctions de générateur de fréquence sur le contrôleur.

Ajout d'une fonction de générateur de fréquence

Pour ajouter une fonction de générateur de fréquence, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Sélectionnez le FreqGen dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser vers l'arborescence Appareils et déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

2

Double-cliquez sur FreqGen et ouvrez l'onglet Configuration du générateur de fréquence.

3

Définissez les paramètres comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

4

Double-cliquez sur le nœud Générateurs d'impulsions de votre contrôleur dans l'arborescence Appareils.

5

Double-cliquez sur la valeur de Fonction de génération d'impulsions et sélectionnez FreqGen.

Résultat : les paramètres de configuration du générateur de fréquence s'affichent.

Paramètres

La fonction de générateur de fréquence a les paramètres suivants :

Paramètre

Valeur

Type

Description

Entrée SYNC

Emplacement

Désactivé (par défaut)

I2

BOOL

Permet d'utiliser l'entrée physique IN_SYNC pour la synchronisation.

Filtre de rebond

0,002 (par défaut)

0,004

0,012

0,04

0,12

0,4

1,2

4

ENUM

Définit la valeur du filtre IN_SYNC.

Front SYNC

Montant

Descendant

Les deux

ENUM

Définit le front IN_SYNC sur lequel se produit la synchronisation.

Entrée EN

Emplacement

Désactivé (par défaut)

I4

BOOL

Active l'entrée physique IN_EN à utiliser pour activer la fonctionnalité.

Filtre de rebond

0,002 (par défaut)

0,004

0,012

0,04

0,12

0,4

1,2

4

ENUM

Définit la valeur du filtre IN_EN.

Synchronisation avec un événement externe

Sur un front montant de l'entrée physique IN_SYNC (avec EN_Sync = 1), le cycle courant est interrompu et la fonction FreqGen en débute un nouveau.

Cette illustration fournit un schéma d'impulsion du bloc fonction FG avec l'utilisation de l'entrée IN_SYNC :

G-SE-0005595.1.gif-high.gif