ASIN

Définition

Opérateur numérique IEC servant à renvoyer l'arc sinus (inverse de la fonction sinus) d'un nombre. La valeur est calculée en minutes d'arc.

L'entrée peut être de n'importe quel type de données numérique de base. La variable de sortie doit être de type REAL ou LREAL.

Exemple en langage IL

Le résultat dans q est 0,523599.

LD                0.5
ASIN
ST                q

Exemple en langage ST

q:=ASIN(0.5);

Exemple en langage FBD

G-SE-0024458.1.gif-high.gif