MUL

Vue d'ensemble

Opérateur IEC servant à multiplier des variables.

Types autorisés

oBYTE

oWORD

oDWORD

oLWORD

oSINT

oUSINT

oINT

oUINT

oDINT

oUDINT

oLINT

oULINT

oREAL

oLREAL

oTIME

Les variables TIME peuvent être multipliées par des variables de type entier.

Dans l'éditeur FBD/LD, l'opérateur MUL correspond à une zone extensible. Cela signifie que vous pouvez utiliser une zone pour plusieurs entrées, au lieu d'une série de zones MUL concaténées. La commande Insérer une entrée de module permet d'ajouter des entrées supplémentaires, sans limite de nombre.

Exemple en langage IL

LD     7
MUL    2     ,
       4     ,
       7
ST     Var1

Exemple en langage ST

var1 := 7*2*4*7;

Exemple en langage FBD

G-SE-0024270.1.gif-high.gif

 

1.   Série de zones MUL

2.   Zone MUL étendue

3.   Zone MUL avec paramètres EN/ENO