Paramètres du projet - Sécurité

Présentation

Si vous souhaitez protéger le projet EcoStruxure Machine Expert contre les accès non autorisés, activez l'option Activer le cryptage du fichier projet et sélectionnez l'option de cryptage qui répond à vos besoins.

Protection par mot de passe

Pour définir un mot de passe de projet, activez l'option Mot de passe. Le masque d'entrée suivant s'affiche :

Boîte de dialogue Sécurité, option Mot de passe

G-SE-0071713.1.gif-high.gif

 

 

Entrez le mot de passe dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer nouveau mot de passe. Si le projet est enregistré avec ces paramètres, vous devrez saisir le mot de passe plus tard, au moment de recharger le projet, même s'il doit être chargé en tant que bibliothèque de référence. Dans ce cas, la boîte de dialogue Mot de passe de cryptage s'affiche.

Si vous ne vous souvenez pas du mot de passe de cryptage, vous ne pourrez plus jamais ouvrir le projet. Le contenu des fichiers ne peut alors pas être restauré.

Caution_Color.gifATTENTION

PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION

Stockez le mot de passe de cryptage (chiffrement) en lieu sûr pour être en mesure d'ouvrir le projet EcoStruxure Machine Expert protégé.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Pour modifier le mot de passe, utilisez la boîte de dialogue Paramètres de projet. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe actuel dans le champ Mot de passe actuel avant de pouvoir en saisir un nouveau dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer nouveau mot de passe.

Protection par dongle

Pour protéger le projet par un dongle, assurez-vous que le dongle matériel est connecté à votre ordinateur, activez l'option Dongle et procédez de la manière suivante :

Etape

Action

1

Cliquez sur le bouton Ajouter.

Résultat : La boîte de dialogue Ajouter dongle enregistré s'ouvre.

2

Sélectionnez un dongle dans la liste Dongle. Si vous souhaitez fournir des informations supplémentaires, vous pouvez entrer un Commentaire facultatif.

3

Cliquez sur OK.

Résultat : La boîte de dialogue Ajouter dongle enregistré se ferme et le dongle sélectionné est ajouté à la liste Dongles enregistrés dans la boîte de dialogue Paramètres de projet - Sécurité.

4

Cliquez sur OK.

Résultat : Le dongle est affecté au projet. Il doit être connecté au PC pour ouvrir le projet. Cette règle s'applique même si le projet est chargé en tant que référence de bibliothèque.

En cas de perte du dongle utilisé pour crypter le projet, il devient impossible d'ouvrir ce dernier. Le contenu des fichiers ne peut alors pas être restauré.

Caution_Color.gifATTENTION

PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION

Stockez le dongle en lieu sûr pour être en mesure d'ouvrir le projet EcoStruxure Machine Expert protégé.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Protection par certificats

Pour protéger le projet à l'aide de certificats, activez l'option Certificats et procédez comme indiqué dans le guide utilisateur pour la protection du code source.

NOTE : Une fois que le projet a été crypté avec une clé publique, vous avez besoin d'une clé privée pour l'ouvrir.

NOTE : En cas de perte ou de péremption du certificat de clé privée, il devient impossible d'ouvrir le projet. Le contenu des fichiers ne peut alors pas être restauré.

Caution_Color.gifATTENTION

PERTE DE DONNÉES D'APPLICATION

Conservez le certificat de clé privée dans un emplacement sûr et gérez les certificats avec soin pour être en mesure d'ouvrir le projet EcoStruxure Machine Expert protégé.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.