Configuration système requise

 

Configuration système

Présentation

Les paragraphes suivants décrivent la configuration matérielle et logicielle requise pour installer EcoStruxure Machine Expert sur un PC.

Configuration matérielle requise

Pour permettre l'installation de EcoStruxure Machine Expert, l'ordinateur doit avoir la configuration matérielle suivante :

Equipement

Minimum

Recommandé

Processeur

Intel® CoreTM 2 Duo

(ou version ultérieure)

Intel® CoreTM i7

(ou équivalent)

RAM

4 Go

8 Go

Espace disponible sur le disque dur

8 Go, espace mémoire inclus pour l'installation du logiciel, l'espace temporaire d'exécution et l'espace d'enregistrement des applications

15 Go pour l'installation du logiciel complet, l'espace temporaire pour l'exécution et l'espace pour enregistrer les applications

Ecran

Résolution : 1280 x 1024 pixels

Résolution : 1680 x 1050 pixels

Périphériques

Souris ou périphérique de pointage compatible

Interface USB

Accès Web

Accès à Internet nécessaire pour l'installation et l'enregistrement Web.

Configuration logicielle requise

Le logiciel EcoStruxure Machine Expert est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

oMicrosoft Windows® 8.1 Professional Edition 64 bits

oMicrosoft Windows® 10 Professional Edition 64 bits

NOTE : Certains composants prennent toujours en charge les systèmes d'exploitation 32 bits (voir le tableau ci-après).

Composant logiciel

Systèmes d'exploitation pris en charge

EcoStruxure Machine Expert

64 bits

EcoStruxure Machine Expert - Safety

32 et 64 bits

Machine Expert Installer (programme d’installation)

32 et 64 bits

Passerelle SQL

32 et 64 bits

Passerelle

32 et 64 bits

Device Assistant

32 et 64 bits

Diagnostic

32 et 64 bits

Controller Assistant

32 et 64 bits

Motion Sizer

32 et 64 bits

EcoStruxure Machine Expert a été testé avec les versions suivantes de Windows :

Version de EcoStruxure Machine Expert

Version de Windows

6.3.9600

Windows 8.1

10.0.14393

Windows 10

La documentation EcoStruxure Machine Expert comprend des documents au format PDF qui nécessitent d'installer Adobe Reader TM. Ce lecteur n'est pas inclus dans l'installation de EcoStruxure Machine Expert, mais vous pouvez le télécharger à l'adresse http://www.adobe.com/go/getreader.

Microsoft.NET Framework

EcoStruxure Machine Expert nécessite le .NET Framework 4.7.2. Par conséquent, vous devez disposer d'une version actuelle de Windows sur votre système. Si une version antérieure est détectée sur votre version actuelle de Windows, EcoStruxure Machine Expert installera la version requise.

EcoStruxure Machine Expert - Safety, DTM et Cognex nécessitent Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 avec les dernières mises à jour.

Ce package n'est pas installé avec Windows 8.1 ou Windows 10. Une connexion Internet est nécessaire pour installer Microsoft.NET Framework 3.5

Pour savoir comment l'installer, consultez https://msdn.microsoft.com/en-US/library/hh506443