Fonctions de synchronisation et d'activation
Cette section présente les fonctions utilisées par PWM :
oFonction de Synchronisation
oFonction d'Activation
Chaque fonction utilise les 2 bits de bloc fonction suivants :
oBit EN_(fonction) : La valeur 1 de ce bit permet à la fonction d'opérer sur une entrée physique externe si elle est configurée.
oBit F_(fonction) : La valeur 1 de ce bit force la fonction.
Le schéma suivant explique comment la fonction est gérée :
NOTE : (fonction) représente Enable (fonction d'activation) ou Sync (fonction de synchronisation).
Si l'entrée physique est requise, activez-la dans l'écran de configuration.
La fonction Synchronisation permet d'interrompre le cycle PWM en cours et d'en lancer un autre.
La fonction Activation permet d'activer PWM :