Configuration de la ligne série

Introduction

La fenêtre Configuration de la ligne série permet de configurer les paramètres physiques de la ligne série (débit en bauds, parité, etc.).

Les ports Ligne série de votre contrôleur sont configurés pour le protocole SoMachine par défaut lorsque le micrologiciel du contrôleur est nouveau ou mis à jour. Le protocole SoMachine n'est pas compatible avec d'autres protocoles, tels que Modbus Serial Line.

Dans une ligne série configurée Modbus active, la connexion d'un nouveau contrôleur ou la mise à jour du micrologiciel d'un contrôleur peut interrompre la communication des autres équipements disponibles sur la ligne série.

Assurez-vous que le contrôleur n'est pas connecté à un réseau de ligne série Modbus actif avant de commencer à télécharger une application valide avec le(s) port(s) concerné(s) correctement configuré(s)pour le protocole visé.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Vérifiez que les ports Ligne série de votre application sont correctement configurés pour Modbus avant de raccorder physiquement le contrôleur à un réseau Ligne série Modbus opérationnel.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Accès à la fenêtre de configuration de ligne série

Pour configurer la ligne série, procédez comme suit :

Etape

Action

1

Cliquez sur HMISCUxx5 > COM1 dans l'arborescence Equipements.

2

Cliquez sur l'onglet Configuration.

Configuration de ligne série

L'onglet Configuration s'affiche :

G-SE-0030104.1.gif-high.gif

 

 

Les paramètres suivants doivent être identiques pour chaque équipement série connecté au port :

Elément

Description

Débit en bauds

Vitesse de transmission en bits/s

Parité

Utilisé pour la détection des erreurs

Bits de données

Nombre de bits pour la transmission de données

Bits d'arrêt

Nombre de bits d'arrêt

Support physique

Sélectionnez RS-232 ou RS-485

Par défaut, les ports Ligne série de votre contrôleur sont configurés pour le protocole SoMachine, lorsque le micrologiciel du contrôleur est nouveau ou mis à jour. Le protocole de SoMachine est incompatible avec d'autres protocoles comme Modbus Serial Line. La connexion d'un nouveau contrôleur à une ligne série configurée d'un Modbus actif ou la mise à jour du micrologiciel d'un contrôleur raccordé à cette ligne peut entraîner l'arrêt des communications des autres équipements de la ligne série. Assurez-vous que le contrôleur n'est pas connecté à un réseau de ligne série Modbus actif avant de commencer à télécharger une application valide en ayant configuré les ports concernés correctement pour le protocole visé.

AVIS

INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS DE LIGNE SERIE

Assurez-vous que les ports de ligne série de votre application sont correctement configurés pour Modbus avant de raccorder physiquement le contrôleur à un réseau Modbus Serial Line opérationnel.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Le tableau suivant indique le débit maximal pour chaque gestionnaire :

Gestionnaire

Débit maximal (bits/s)

Gestionnaire de réseau SoMachine

115200

Gestionnaire Modbus